Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MAICO
Zubehör
Luftführung im Gebäude
Reduzierstücke
REM 18/12 Ex - Reduzierstück
MAICO
Zubehör
Luftführung im Gebäude
Reduzierstücke
REM 18/12 Ex - Reduzierstück
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0055.0303
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Zolltarifnummer
CTN
LOD Ziel
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Einbauort
EO
Material
M
Gewicht
G [kg]
Reduzierung auf Nennweite
RAN [mm]
Breite
B [mm]
Höhe
H [mm]
Tiefe
T [mm]
Verpackungseinheit
V [Stück]
Sortiment
SR
GTIN (EAN)
GE
1
0055.0303
84149000
Architektur
400
Rohr
Metall
0.6
180 / 125
179
179
186
1
C
4012799553038
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
MAICO
- REM 18/12 Ex
Bestellnummer
0055.0303
Kurztext
Reduzierstück
Letzte Änderung
26.11.2025 06:42:47
Einheit
Schlagworte
Gebäude
Luftführung
Reduzierstück
Reduzierstücke
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_HVAC TGA - Heizung / Lüftung
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-75_00_00 23-75 00 00 Climate Control (HVAC)
OmniClass
23-33 00 00 23-33 00 00 - Hvac Specific Products And Equipment
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Uniclass2015
30_59_96_92 30 59 96 92 - Ventilation ducts